Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23852-B-MB-H40AC
D.E. D(Ø) | 320 | Largeur B(mm) | 45 | Alésage(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 415000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 1010000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 2550 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1180 | Poids(kg) | 7.895 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 238..-B-MB-H40AC, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage, 6 trous de lubrification et rainure sur la bague intérieure, le numéro d'article est le suivant: 23852-B-MB-H40AC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23852-B-MB-H40AC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles