Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-MB, symétrique 3 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23948-MB-C5
23952-MB-C2
23956-MB-C4
23964-MB-C4
23964-MB-C5
23964-MB-T52BW
23968-MB-C2
23968-MB-C5
23972-MB-T52BW-C3
23976-MB-C2
23976-MB-C5
23984-MB
23984-MB-C3
23988-MB
23988-MB-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)
-

1,300.60 €

1 Disponible 4 jours 320602406400001370000Standard24401310C513.34
-

1,560.62 €

1 Disponible 4 jours 360752609400001940000Standard21001190C223.3
-

1,799.68 €

1 Disponible 4 jours 380752809700002040000Standard20001100C424.735
-

3,146.29 €

1 Disponible 4 jours 4409032013100002750000Standard1700930C440.7
-

3,206.06 €

1 Disponible 4 jours 4409032013100002750000Standard1700930C540.7
-

3,295.71 €

1 Disponible 4 jours 4609034013700003000000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1610860CN40.79
-

3,726.58 €

1 Disponible 4 jours 4609034013700003000000Standard1610860C243.035
-

3,726.58 €

1 Disponible 4 jours 4609034013700003000000Standard1610860C542.98
-

4,423.51 €

1 Disponible 4 jours 4809036014400003200000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1540800C345.22
-

5,221.65 €

1 Disponible 4 jours 52010638017800004000000Standard1340750C268.78
-

5,221.65 €

1 Disponible 4 jours 52010638017800004000000Standard1340750C568.6

6,561.52 €

1 Disponible 4 jours 56010642019100004450000Standard1230660CN74.08
-

6,561.52 €

1 Disponible 4 jours 56010642019100004450000Standard1230660C373.66

7,243.03 €

1 Disponible 4 jours 60011844022300005200000Standard1130620CN100.8
-

7,243.03 €

1 Disponible 4 jours 60011844022300005200000Standard1130620C3100.9

Loading...

  1. 1

Assistance technique