Paliers appliques, TME Series

Paliers appliques, TME Series
  • Remise sur volume
Paliers auto-aligneurs TME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TME70-XL-I

Référence pièce
TME70-XL-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

255.43 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit Hauteur H(mm) 44.5 Alésage [d](mm) 70 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 66000
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 44000 hauteur de bride [H](mm) 215 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 66
Poids(kg) 5.02

Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, TME Series, le numéro d'article est le suivant: TME70-XL-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TME70-XL-I.

Assistance technique