Palier applique, PCSTK Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCSTK30-208-XL
PCSTK40-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unit Hauteur H
(mm)
Alésage [d]
(mm)
Poids
(kg)

363.80 €

1 Disponible 4 jours 44301.12

306.22 €

1 Disponible 4 jours 45.8400.93

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de bride [L](mm) 115 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 32500 Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 19800
hauteur de bride [H](mm) 156 Capacité de charge (logement) [C 0r G](N) 6000

Assistance technique