Paliers auto-aligneurs, vis sans tête dans la bague intérieure, FLCTEY Series

Paliers auto-aligneurs, vis sans tête dans la bague intérieure, FLCTEY Series
  • Remise sur volume
Paliers auto-aligneurs FLCTEY..-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FLCTEY40-XL-N

Référence pièce
FLCTEY40-XL-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.15 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit Hauteur H(mm) 42.5 Alésage [d](mm) 40 Largeur de bride [L](mm) 100
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 32500 Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 19800 hauteur de bride [H](mm) 150
Poids(kg) 1.28

Vous vous trouvez sur la page de Paliers auto-aligneurs, vis sans tête dans la bague intérieure, FLCTEY Series, le numéro d'article est le suivant: FLCTEY40-XL-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FLCTEY40-XL-N.

Assistance technique