Roulements à billes 62..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6212-Z-C4
6213-Z-C4
6214-Z-C4
6216-Z-C4
6219-Z-C3
6220-Z-C4
6222-Z-C3
6226-Z
626-Z-HLN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

33.06 €

1 Disponible 4 jours 110226057000365009300 1/min6800 1/min0.765

47.78 €

1 Disponible 4 jours 120236563000415008600 1/min6300 1/min0.96

52.02 €

1 Disponible 4 jours 125247066000440008200 1/min6100 1/min1.04

68.46 €

1 Disponible 4 jours 140268077000550007300 1/min5500 1/min1.47

122.45 €

1 Disponible 4 jours 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.59

147.03 €

1 Disponible 4 jours 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3.223

204.08 €

1 Disponible 4 jours 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4.72

312.92 €

1 Disponible 4 jours 230401301770001460003850 1/min3900 1/min6.24

3.42 €

10 Disponible 4 jours 19662614105353000 1/min30500 1/min0.007

Loading...

  1. 1

Assistance technique