Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Model series | Vitesse limite | jeu radial | Lubrifiant | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | >V | 26000 1/min | C3 | GA14 | 0.03 | |
2.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | >V | 26000 1/min | CN | GA14 | 0.029 | ||
- | 2.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 22500 1/min | C3 | GA14 | 0.036 | |
- | 4.17 € | 396 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 22500 1/min | C4 | GA14 | 0.036 | |
2.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 22500 1/min | CN | GA14 | 0.036 | ||
- | 2.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 19400 1/min | C3 | GA14 | 0.044 | |
- | 4.51 € | 100 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 19400 1/min | C4 | GA14 | 0.044 | |
- | 4.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 19400 1/min | C3 | L100 | 0.044 | |
2.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 19400 1/min | CN | GA14 | 0.044 | ||
- | 3.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 16900 1/min | C3 | GA14 | 0.065 | |
3.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 16900 1/min | CN | GA14 | 0.065 | ||
- | 3.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 14500 1/min | C3 | GA14 | 0.102 | |
- | 5.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 14500 1/min | C4 | GA14 | 0.102 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 14500 1/min | CN | GA14 | 0.102 | ||
- | 4.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 12200 1/min | C3 | GA14 | 0.125 | |
- | 6.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 12200 1/min | C4 | GA14 | 0.125 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 12200 1/min | CN | GA14 | 0.125 | ||
- | 6.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | >V | 10200 1/min | C3 | GA14 | 0.192 | |
- | 9.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | >V | 10200 1/min | C4 | GA14 | 0.194 | |
6.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | >V | 10200 1/min | CN | GA14 | 0.193 | ||
- | 12.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 28000 | 15400 | Standard | 8600 1/min | C4 | GA13 | 0.27 | |
- | 19.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 33500 | 20300 | Standard | 7100 1/min | C4 | GA13 | 0.406 | |
- | 23.35 € | 25 | Disponible | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 38000 | 23200 | Standard | 6500 1/min | C4 | GA13 | 0.443 | |
- | 2.69 € | 10 | Disponible | 4 jours | 26 | 8 | 9 | 5300 | 1970 | >V | 28500 1/min | C3 | GA14 | 0.019 | |
2.69 € | 10 | Disponible | 4 jours | 26 | 8 | 9 | 5300 | 1970 | >V | 28500 1/min | CN | GA14 | 0.019 |
Loading...
Design | C | Design / joint | Joint frottant des deux côtés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Model series
Vitesse limite
jeu radial
Lubrifiant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles