Roulement à aiguilles avec butées à rouleaux cyl. ZARF, à double effet, fixation par vis

Roulement à aiguilles avec butées à rouleaux cyl. ZARF, à double effet, fixation par vis
  • Remise sur volume
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARF, à double effet, fixation par vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZARF1560-TV-A
ZARF1762-TV-A
ZARF2068-TV-A
ZARF2080-TV-A
ZARF2575-TV-A
ZARF2590-TV-A
ZARF30105-TV-A
ZARF3080-TV-A
ZARF35110-TV-A
ZARF3590-TV-A
ZARF40100-TV-A
ZARF40115-TV-A
ZARF45105-TV-A
ZARF45130-TV-A
ZARF50115-TV-A
ZARF50140-TV-A
ZARF55145-TV-A
ZARF60150-TV-A
ZARF65155-TV-A
ZARF70160-TV-A
ZARF75185-TV-A
ZARF90210-TV-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Hauteur [H]
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur]
(N)
Limite à la fatigue, axiale
(N)
Poids
(kg)

1,078.54 €

1 Disponible 4 jours 15604024900130005300017500265075000.38

1,153.54 €

1 Disponible 4 jours 17624326000140005700019900300080000.41

1,218.26 €

1 Disponible 4 jours 20684633500149007600022400340064000.5

1,668.02 €

1 Disponible 4 jours 2080606400022600141000360005200131000.91

1,371.06 €

1 Disponible 4 jours 25755035500226008600036000520073000.7

1,892.89 €

1 Disponible 4 jours 2590608000024300199000415006000186001.36

2,189.82 €

1 Disponible 4 jours 301056610700026000265000470006800229001.81

1,454.05 €

1 Disponible 4 jours 308050390002430010100041500600085000.76

2,395.03 €

1 Disponible 4 jours 351106610500027500265000530007600229001.93

1,637.43 €

1 Disponible 4 jours 3590545600026000148000470006800129001.04

1,868.88 €

1 Disponible 4 jours 40100545900027500163000530007600142001.22

2,980.13 €

1 Disponible 4 jours 4011575117000380003150007400010400270002.50

2,071.92 €

1 Disponible 4 jours 451056061000380001770007400010400155001.56

3,146.08 €

1 Disponible 4 jours 4513082154000400004050008200011500375003.53

2,405.97 €

1 Disponible 4 jours 501156090000400003000008200011500280001.86

3,480.09 €

1 Disponible 4 jours 50140821720004650048000010300012700445004.09

3,702.80 €

1 Disponible 4 jours 5514582177000440005000009800013800465004.09

5,100.11 €

1 Disponible 4 jours 6015082187000445005500009200012900510004.51

5,451.58 €

1 Disponible 4 jours 65155821720005400050000010400014900465004.52

6,106.57 €

1 Disponible 4 jours 70160822010005600063000011900016100580004.87

9,914.14 €

1 Disponible 4 jours 751851002900008100089000013200019100850008.72

13,782.89 €

1 Disponible 4 jours 90210110325000980001030000210000290009500013.54

Loading...

  1. 1

Assistance technique