Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Hauteur [H] (mm) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil] (1/min) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,133.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 52 | 2000 1/min | 60 | 7000 | 33500 | 14900 | 76000 | 22400 | 0.45 | ||
1,272.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 57 | 1900 1/min | 65 | 6000 | 35500 | 22600 | 86000 | 36000 | 0.59 | ||
1,759.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 72 | 1400 1/min | 75 | 4900 | 80000 | 24300 | 199000 | 41500 | 1.32 | ||
1,366.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 62 | 1800 1/min | 65 | 5500 | 39000 | 24300 | 101000 | 41500 | 0.75 | ||
2,036.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 80 | 1300 1/min | 82 | 4400 | 107000 | 26000 | 265000 | 47000 | 1.71 | ||
1,519.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 70 | 1700 1/min | 70 | 4800 | 56000 | 26000 | 148000 | 47000 | 0.95 | ||
2,274.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 85 | 1250 1/min | 82 | 4000 | 105000 | 27500 | 265000 | 53000 | 1.87 | ||
1,748.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 75 | 1600 1/min | 70 | 4400 | 59000 | 27500 | 163000 | 53000 | 0.98 | ||
2,578.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 90 | 1200 1/min | 93 | 3700 | 117000 | 38000 | 315000 | 74000 | 2.35 | ||
2,949.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 105 | 1150 1/min | 103 | 3300 | 154000 | 40000 | 405000 | 82000 | 3.41 | ||
1,927.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 80 | 1500 1/min | 75 | 4000 | 61000 | 38000 | 177000 | 74000 | 1.23 | ||
3,218.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 110 | 1100 1/min | 103 | 3100 | 172000 | 46500 | 480000 | 103000 | 3.68 | ||
2,250.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 90 | 1200 1/min | 78 | 3600 | 90000 | 40000 | 300000 | 82000 | 1.61 | ||
3,423.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 115 | 1000 1/min | 103 | 2900 | 177000 | 44000 | 500000 | 98000 | 3.95 | ||
4,770.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 120 | 950 1/min | 103 | 2700 | 187000 | 44500 | 550000 | 92000 | 4.39 | ||
5,119.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 125 | 900 1/min | 103 | 2600 | 172000 | 54000 | 500000 | 104000 | 4.35 | ||
5,724.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 130 | 800 1/min | 103 | 2400 | 201000 | 56000 | 630000 | 119000 | 4.83 | ||
9,281.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 155 | 700 1/min | 125 | 2100 | 290000 | 81000 | 890000 | 132000 | 8.97 | ||
12,865.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 180 | 700 1/min | 135 | 1800 | 325000 | 98000 | 1030000 | 210000 | 13.90 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Hauteur [H](mm)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles