Roulement à rouleaux cylindriques, SL18..-A, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL18

Roulement à rouleaux cylindriques, SL18..-A, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL18
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques SL18..-A, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 2 bords à la bague intérieure, forme SL18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL183084-A-C3
SL183088-A-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

18,430.48 €

1 Disponible 4 jours 420620150330 1/min590 1/min31500005600000143.1

20,341.97 €

1 Disponible 4 jours 440650157295 1/min560 1/min37000006500000163.38

Loading...

  1. 1

Assistance technique