Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HK1015-AS1-B
Diamètre extérieur(mm) | 14 | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | 14600 1/min | Largeur [C](mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de base | 18200 1/min | Vitesse limite | 24300 1/min | Diamètre sous rouleaux [F w](mm) | 10 |
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 6800 | Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 8800 | Poids(g) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à aiguilles HK..-AS1-B, à une rangée, avec cage, avec trou de lubrification, le numéro d'article est le suivant: HK1015-AS1-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK1015-AS1-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles