Douille à aiguilles HK..-AS1, à une rangée, avec cage, avec trou de lubrification

Douille à aiguilles HK..-AS1, à une rangée, avec cage, avec trou de lubrification
  • Remise sur volume
Douille à aiguilles HK..-AS1, à une rangée, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HK5025-AS1

Référence pièce
HK5025-AS1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.92 €

5 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 58 Vitesse limite pour lubrif. à la graisse 3150 1/min Largeur [C](mm) 25
Vitesse de base 4000 1/min Vitesse limite 5300 1/min Diamètre sous rouleaux [F w](mm) 50
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 38500 Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 84000 Poids(kg) 0.09

Vous vous trouvez sur la page de Douille à aiguilles HK..-AS1, à une rangée, avec cage, avec trou de lubrification, le numéro d'article est le suivant: HK5025-AS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK5025-AS1.

Assistance technique