Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée

Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
  • Remise sur volume
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81264-M
81268-M
81272-M
81276-M
81280-M
81284-M
81288-M
81292-M
81296-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Hauteur [T]
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Poids
(kg)

7,852.23 €

1 Disponible 4 jours 320440250 1/min760 1/min951980000760000049.2

9,455.26 €

1 Disponible 4 jours 340460224 1/min710 1/min962060000830000049.61

11,523.88 €

1 Disponible 4 jours 360500202 1/min670 1/min11027000001070000071.13

15,028.74 €

1 Disponible 4 jours 380520193 1/min640 1/min11228000001110000080.6

15,912.68 €

1 Disponible 4 jours 400540184 1/min610 1/min11228500001150000081.73

19,441.65 €

1 Disponible 4 jours 420580164 1/min580 1/min130355000014400000110.9

22,412.60 €

1 Disponible 4 jours 440600163 1/min550 1/min130355000014400000118

22,801.94 €

1 Disponible 4 jours 460620147 1/min520 1/min130370000015500000134.3

25,598.31 €

1 Disponible 4 jours 480650141 1/min510 1/min135420000017400000148.6

Loading...

  1. 1

Assistance technique