Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
87413-M
Alésage(mm) | 65 | Diamètre extérieur(mm) | 140 | Largeur(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de base | 1000 1/min | Vitesse limite | 2800 1/min | Charge dyn. de base, axiale [C a](N) | 1140000 |
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) | 300000 | Poids(kg) | 2.82 |
Vous vous trouvez sur la page de Butée à rouleaux cylindrique 874..-M, à plusieurs rangées, Cage laiton, le numéro d'article est le suivant: 87413-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 87413-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles