Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YRT50-C |
YRT80-TV-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur [H] (mm) | Vitesse limite | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,050.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 126 | 30 | 440 1/min | 56000 | 28500 | 280000 | 49500 | 1.6 | |
4,259.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 146 | 35 | 350 1/min | 38000 | 44000 | 158000 | 98000 | 2.18 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Hauteur [H](mm)
Vitesse limite
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles