Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL04130-D-PP-2NR-C3-GA22 |
SL04130-D-PP-C5 |
SL045016-D-PP-C2 |
SL045016-D-PP-C5 |
SL045020-D-PP-C2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | jeu radial | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 190 | 80 | 1020 1/min | 430000 | 790000 | C3 | 7.1 | |
879.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 190 | 80 | 1020 1/min | 430000 | 790000 | C5 | 7.1 | |
323.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 125 | 60 | 1620 1/min | 210000 | 340000 | C2 | 2.57 | |
323.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 125 | 60 | 1620 1/min | 210000 | 340000 | C5 | 2.57 | |
563.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 150 | 67 | 1300 1/min | 330000 | 550000 | C2 | 3.75 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
jeu radial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles