Cage à aiguilles KZK, à une rangée, analogue KZK, tête de bielle

Cage à aiguilles KZK, à une rangée, analogue KZK, tête de bielle
  • Remise sur volume
Cage à aiguilles KZK, à une rangée, analogue KZK, tête de bielle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KZK12X16X10/0-7/QN4.42
KZK16X21X10/0-7/QN4.42
KZK16X22X12/0-7
KZK16X22X12/0-7/QN4.42
KZK22X28X13-A/0-7/QN4.42
KZK25X32X16-A/0-7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Type de produit Vitesse limite Alésage des aiguilles jointives [F w]
(mm)
Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(g)
-

5.83 €

10 Disponible 4 jours 10QN4.42-1216640072003.58

5.51 €

10 Disponible 4 jours 10QN4.4223200 1/min1621820092006.09

9.23 €

10 Disponible 4 jours 12-22900 1/min162211000119009.38
-

9.23 €

10 Disponible 4 jours 12QN4.4222900 1/min162211000119009.38

13.75 €

5 Disponible 4 jours 13QN4.4219600 1/min2228139001750013.82
-

41.17 €

5 Disponible 4 jours 16-17200 1/min2532182002310024.98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aiguilles 0-7

Assistance technique