Roulement à aiguilles. NA69..-ZW-XL, série 69, à 2 rangées

Roulement à aiguilles. NA69..-ZW-XL, série 69, à 2 rangées
  • Remise sur volume
Roulements à aig. NA69..-ZW, série 69, à 2 rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA6907-ZW-XL-C3
NA6908-ZW-XL-C3
NA6909-ZW-XL-C3
NA6910-ZW-XL-C3
NA6911-ZW-XL-C3
NA6913-ZW-XL-C3
NA6914-ZW-XL-C3
NA6915-ZW-XL-C3
NA6917-ZW-XL-C3
NA6919-ZW-XL-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

61.66 €

1 Disponible 4 jours 3555365900 1/min10700 1/min54000860000.32

70.68 €

1 Disponible 4 jours 4062405100 1/min9200 1/min740001160000.43

80.95 €

1 Disponible 4 jours 4568404750 1/min8600 1/min790001270000.51

93.85 €

1 Disponible 4 jours 5072404200 1/min7800 1/min820001390000.51

109.54 €

1 Disponible 4 jours 5580454000 1/min7200 1/min1020001760000.74

146.88 €

1 Disponible 4 jours 6590453550 1/min6300 1/min1080001980000.85

181.77 €

1 Disponible 4 jours 70100543300 1/min5700 1/min1450002650001.34

204.08 €

1 Disponible 4 jours 75105543150 1/min5400 1/min1470002750001.41

261.74 €

1 Disponible 4 jours 85120632700 1/min4600 1/min1880004000002.26

364.51 €

1 Disponible 4 jours 95130632440 1/min4200 1/min1970004400002.47

Loading...

  1. 1

Assistance technique