Galet de roulement, KR Series

Galet de roulement, KR Series
  • Remise sur volume
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR16-PP-RR-A
KR19-PP-RR-A
KR22-PP-RR-A
KR26-PP-RR-A
KR30-PP-RR-A
KR35-PP-RR-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur [D]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r w]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r w]
(N)
Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G]
(1/min)
Diamètre d'ajustement des boulons [d 1]
(mm)
Largeur [B]
(mm)
Poids
(kg)

55.15 €

1 Disponible 4 jours 1632003450140006280.017
-

49.94 €

1 Disponible 4 jours 1935504100110008320.028
-

52.58 €

1 Disponible 4 jours 2245005400800010360.041
-

55.78 €

1 Disponible 4 jours 2651006500800010360.055
-

66.52 €

1 Disponible 4 jours 3068008700550012400.083
-

78.57 €

1 Disponible 4 jours 35970014500360016520.156

Loading...

  1. 1

Assistance technique