La plaque de butée est utilisée pour brider d’un seul côté du mors de serrage à coin. Un côté du mors de serrage à coin se trouve au bord de la plaque de butée, où il est fixé.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23250.0540 |
23250.0541 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | Pour mors de serrage à coin | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.96 € | 1 | 4 jours | 31 | 5 | 10 | 6,4 | 23250.0501 - .0503 | 61 | |||
159.96 € | 1 | 4 jours | 47 | 42 | 12,5 | 4,4 | 23250.0510 - .0515 | 60 |
Loading...
b2(mm) | 44 | Sans minéraux de conflit | Oui | Conformité REACH | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
h1(mm)
Pour mors de serrage à coin
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles