Vérins de bridage, pivotants, taille 60

Vérins de bridage, pivotants, taille 60

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage ont les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide avec la vis de serrage.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0360 permet un réglage sans à-coup.
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0360 permet de répéter le serrage avec une extrême précision. h1 augmente alors au moins de 10 mm (course moins 10 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23310.0065
23310.0067
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
h3
(mm)
Course
(mm)
Poids
(g)

495.69 €

1 4 jours 98689612617302307

521.84 €

1 4 jours 1359512316324403020

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 60 b2(mm) 24 d1(mm) 60
d3(mm) M16 l1(mm) 99 l2(mm) 69
l3(mm) 53 WS(mm) 55 Force de serrage(kN) 15
Bride acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Couple de serrage(Nm) 70 d1 [h9](mm) 60

Assistance technique