Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06362-0810 |
06362-0812 |
06362-1012 |
06362-1014 |
06362-1214 |
06362-1216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | D3 (mm) | D4=Trou de fixation (mm) | B1 (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | 14 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
27.34 € | 1 | 4 jours | 14 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 | ||
27.34 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
Épaisseur
D3(mm)
D4=Trou de fixation(mm)
B1(mm)
L(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles