Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique, forme B, avec scanner magnétique (21924)

Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique, forme B, avec scanner magnétique (21924)
· Capteurs puissants grâce au balayage magnétique

· Améliore l'efficacité des machines

· Réduction du temps d'équipement

· Contrôle des ajustements de format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21924-1531
21924-1651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote de sécurité

545.09 €

1 4 jours IP53

584.78 €

1 4 jours IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Indicateurs de position Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 9005 Noir de jais
Forme B B=Largeur(mm) 50.3 H=Hauteur(mm) 68.4
L=Longueur(mm) 48

Assistance technique