Volants DIN 950, en Inox (06274) (Numéros de référence)

Volants DIN 950, en Inox (06274)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Matériau : Inox 1.4401

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06274-0100X10
06274-0125X12
06274-0160X16
06274-0200X18
06274-1100X10
06274-1125X12
06274-1160X16
06274-1200X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Version 1 L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7=Filetage B3
(mm)
T
(mm)

54.50 €

1 4 jours 100Trou alésé173310H726M6--

78.18 €

1 4 jours 125Trou alésé183612H728M8--

115.23 €

1 4 jours 160Trou alésé204016H732M10--

199.58 €

1 4 jours 200Trou alésé244518H738M10--

57.27 €

1 4 jours 100Trou alésé avec fente173310H726M6311.4

80.94 €

1 4 jours 125Trou alésé avec fente183612H728M8413.8

118.02 €

1 4 jours 160Trou alésé avec fente204016H732M10518.3

202.32 €

1 4 jours 200Trou alésé avec fente244518H738M10620.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4401
Couleur principale Poli Nombre de rayons 3

Assistance technique