Goupille d'arrêt avec résistance élevée au cisaillement et anneau en inox (03415)

Goupille d'arrêt avec résistance élevée au cisaillement et anneau en inox (03415)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Inox 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03415-111205010
03415-111205015
03415-111205020
03415-111205025
03415-111205030
03415-111206010
03415-111206015
03415-111206020
03415-111206025
03415-111206030
03415-111206035
03415-111206040
03415-111206045
03415-111206050
03415-111508020
03415-111508025
03415-111508030
03415-111508035
03415-111508040
03415-111508045
03415-111508050
03415-111510020
03415-111510025
03415-111510030
03415-111510035
03415-111510040
03415-111510045
03415-111510050
03415-111510060
03415-112112025
03415-112112030
03415-112112035
03415-112112040
03415-112112045
03415-112112050
03415-112112060
03415-112112070
03415-112112080
03415-112116030
03415-112116035
03415-112116040
03415-112116045
03415-112116050
03415-112116060
03415-112116070
03415-112116080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

21.02 €

1 4 jours 11.555.51018.3105.92534.616.615.911524

21.02 €

1 4 jours 11.555.51018.3155.92534.616.620.911524

21.02 €

1 4 jours 11.555.51018.3205.92534.616.625.911524

21.02 €

1 4 jours 11.555.51018.3255.92534.616.630.911524

22.26 €

1 4 jours 11.555.51018.3305.92534.616.635.911524

21.36 €

1 4 jours 11.566.851018.3106.82534.616.616.811635

21.36 €

1 4 jours 11.566.851018.3156.82534.616.621.811635

21.36 €

1 4 jours 11.566.851018.3206.82534.616.626.811635

21.36 €

1 4 jours 11.566.851018.3256.82534.616.631.811635

23.60 €

1 4 jours 11.566.851018.3306.82534.616.636.811635

23.60 €

1 4 jours 11.566.851018.3356.82534.616.641.811635

23.60 €

1 4 jours 11.566.851018.3406.82534.616.646.811635

23.60 €

1 4 jours 11.566.851018.3456.82534.616.651.811635

23.60 €

1 4 jours 11.566.851018.3506.82534.616.656.811635

22.78 €

1 4 jours 15.589.513.524207.83346.722.727.815863

22.78 €

1 4 jours 15.589.513.524257.83346.722.732.815863

25.46 €

1 4 jours 15.589.513.524307.83346.722.737.815863

25.46 €

1 4 jours 15.589.513.524357.83346.722.742.815863

25.46 €

1 4 jours 15.589.513.524407.83346.722.747.815863

25.46 €

1 4 jours 15.589.513.524457.83346.722.752.815863

25.46 €

1 4 jours 15.589.513.524507.83346.722.757.815863

34.40 €

1 4 jours 15.5101213.524208.93346.722.728.91510100

34.40 €

1 4 jours 15.5101213.524258.93346.722.733.91510100

35.91 €

1 4 jours 15.5101213.524308.93346.722.738.91510100

35.91 €

1 4 jours 15.5101213.524358.93346.722.743.91510100

35.91 €

1 4 jours 15.5101213.524408.93346.722.748.91510100

35.91 €

1 4 jours 15.5101213.524458.93346.722.753.91510100

35.91 €

1 4 jours 15.5101213.524508.93346.722.758.91510100

37.94 €

1 4 jours 15.5101213.524608.93346.722.768.91510100

35.02 €

1 4 jours 221214.52033259.939.559.330.334.92112144

36.45 €

1 4 jours 221214.52033309.939.559.330.339.92112144

36.45 €

1 4 jours 221214.52033359.939.559.330.344.92112144

36.45 €

1 4 jours 221214.52033409.939.559.330.349.92112144

36.45 €

1 4 jours 221214.52033459.939.559.330.354.92112144

36.45 €

1 4 jours 221214.52033509.939.559.330.359.92112144

38.39 €

1 4 jours 221214.52033609.939.559.330.369.92112144

38.39 €

1 4 jours 221214.52033709.939.559.330.379.92112144

40.06 €

1 4 jours 221214.52033809.939.559.330.389.92112144

61.71 €

1 4 jours 22161920333013.139.559.330.343.12116257

61.71 €

1 4 jours 22161920333513.139.559.330.348.12116257

61.71 €

1 4 jours 22161920334013.139.559.330.353.12116257

61.71 €

1 4 jours 22161920334513.139.559.330.358.12116257

61.89 €

1 4 jours 22161920335013.139.559.330.363.12116257

66.60 €

1 4 jours 22161920336013.139.559.330.373.12116257

66.60 €

1 4 jours 22161920337013.139.559.330.383.12116257

70.42 €

1 4 jours 22161920338013.139.559.330.393.12116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à goupille Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4542
Matériau du composant Acier inoxydable Forme B Type-forme Avec poignée encastrée et anneau

Assistance technique