Poignées de manutention en acier rondes (06946)

Poignées de manutention en acier rondes (06946)
· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée

· Coloris : chromé mat ou laqué poudre noire

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06946-200083
06946-200084
06946-250083
06946-250084
06946-300083
06946-300084
06946-350083
06946-350084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Couleur principale

44.99 €

1 4 jours 200220Chromé mat

27.02 €

1 4 jours 200220Revêtement en poudre, noir

48.40 €

1 4 jours 250270Chromé mat

28.97 €

1 4 jours 250270Revêtement en poudre, noir

51.41 €

1 4 jours 300320Chromé mat

30.82 €

1 4 jours 300320Revêtement en poudre, noir

54.57 €

1 4 jours 350370Chromé mat

32.20 €

1 4 jours 350370Revêtement en poudre, noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000
Forme B Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 20 D=Trou de fixation(mm) M8 H(mm) 70

Assistance technique