Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe (05755-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05755-05-007000
05755-05-012000
05755-05-014000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de serrage (plage)(N)
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

132.88 €

1 4 jours 300Jusqu'à 499205°700014004525201049.51070305024310551.1M10x80

163.82 €

1 4 jours 500500 à 1049195°1200014005025241256.51285306327912461.1M12x100

232.93 €

1 4 jours 500500 à 1049195°1400018506340321667.516108387832515875M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier Matériau du composant Plastique
Corps de finition de surface Trempé et passivé Version 2 Pied vertical Couleur du composant Rouge
Angle d’ouverture de la poignée 130°

Assistance technique