Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05740-01-03600
Méthode de fixation | Base latérale | Force manuelle(N) | 100 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Force de serrage (plage)(N)(N) | Jusqu'à 499 | Matériau du composant | Plastique | Corps de finition de surface | Galvanisé |
Couleur du composant | Rouge | Angle d’ouverture de la poignée | 67° | Angle d’ouverture du bras de maintien | 106° |
Force de maintien F1(N) | 2000 | Force de serrage F3(N) | 900 | Force de serrage F4(N) | 1800 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 51 | A2(mm) | 8 |
A3(mm) | 16 | B(mm) | 35 | B1(mm) | 51 |
B3(mm) | 6 | B5(mm) | 3 | C(mm) | 82 |
C1(mm) | 19 | C3(mm) | 16 | D(mm) | 6.8 |
E(mm) | 31 | F2=Force de maintien(N) | 3600 | H(mm) | 244 |
L=Longueur(mm) | 143 | L1(mm) | 93 | M(mm) | M8x60 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein (05740-01), le numéro d'article est le suivant: 05740-01-03600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05740-01-03600.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles