Pied fileté, Forme A, surface plane trempée (02041)

Pied fileté, Forme A, surface plane trempée (02041)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02041-106010
02041-106020
02041-108010
02041-108015
02041-108030
02041-110010
02041-110020
02041-110040
02041-112010
02041-112025
02041-112050
02041-116015
02041-116030
02041-116060
02041-120040
02041-120080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

4.79 €

1 4 jours 1110M61010

4.14 €

1 4 jours 1110M62010

5.92 €

1 4 jours 1313M81013

5.41 €

1 4 jours 1313M81513

6.78 €

1 4 jours 1313M83013

6.31 €

1 4 jours 1617M101017

4.87 €

1 4 jours 1617M102017

4.61 €

1 4 jours 1617M104017

8.06 €

1 4 jours 2019M121019

8.71 €

1 4 jours 2019M122519

7.00 €

1 4 jours 2019M125019

8.86 €

1 4 jours 2427M161527

20.70 €

1 4 jours 2427M163027

19.75 €

1 4 jours 2427M166027

26.95 €

1 4 jours 2932M204032

34.18 €

1 4 jours 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme A

Assistance technique