Pied fileté, Forme C, surface bombée traitée (02041)

Pied fileté, Forme C, surface bombée traitée (02041)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02041-306010
02041-306020
02041-308010
02041-308015
02041-308030
02041-310010
02041-310020
02041-310040
02041-312010
02041-312025
02041-312050
02041-316015
02041-316030
02041-316060
02041-320040
02041-320080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

7.85 €

1 4 jours 1110M6101510

8.86 €

1 4 jours 1110M6201510

9.81 €

1 4 jours 1313M8102013

13.94 €

1 4 jours 1313M8152013

11.69 €

1 4 jours 1313M8302013

11.84 €

1 4 jours 1617M10103017

14.85 €

1 4 jours 1617M10203017

15.36 €

1 4 jours 1617M10403017

12.49 €

1 4 jours 2019M12104019

19.18 €

1 4 jours 2019M12253519

20.58 €

1 4 jours 2019M12503519

41.68 €

1 4 jours 2427M16155027

33.22 €

1 4 jours 2427M16305027

44.73 €

1 4 jours 2427M16605027

76.20 €

1 4 jours 2932M20406032

59.09 €

1 4 jours 2932M20806032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme C

Assistance technique