Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1 (mm) | F maximum (kN) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 1 | 7 | 32 | 2.5 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 1 | 7 | 37 | 2.5 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 1 | 7 | 42 | 2.5 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 1 | 7 | 52 | 2.5 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 38 | 4 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 43 | 4 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 48 | 4 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 53 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | M8 | 16 | 2.3 | 9 | 63 | 4 | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 53.5 | 5 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 58.5 | 5 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 63.5 | 5 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 68.5 | 5 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 3.5 | 11 | 83.5 | 5 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 64.5 | 6 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 69.5 | 6 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 74.5 | 6 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 84.5 | 6 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 4.6 | 13 | 104.5 | 6 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 6 | 15 | 70.3 | 7 | ||
7.65 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 6 | 15 | 75.3 | 7 | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 6 | 15 | 85.3 | 7 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 6 | 15 | 105.3 | 7 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 6 | 15 | 130.3 | 7 |
Loading...
Type | Jeux de vis sans tête | Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1(mm)
F maximum(kN)
H(mm)
L=longueur de filetage(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles