Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, Forme E (07113)

Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, Forme E (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-110102
07113-110122
07113-112102
07113-112122
07113-116102
07113-116122
07113-120102
07113-120122
07113-125102
07113-125122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

9.74 €

1 4 jours 103.46105

10.21 €

1 4 jours 103.46125

10.61 €

1 4 jours 124.59105.6

10.83 €

1 4 jours 124.59125.6

11.63 €

1 4 jours 165.511106.6

11.87 €

1 4 jours 165.511126.6

10.96 €

1 4 jours 206.611107.6

13.25 €

1 4 jours 206.611127.6

13.87 €

1 4 jours 256.611107.6

14.28 €

1 4 jours 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme E Corps de finition de surface Trempé et brillant
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable

Assistance technique