Insert rond, Forme O (07113)

Insert rond, Forme O (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-10105
07113-10125
07113-12105
07113-12125
07113-16105
07113-16125
07113-20105
07113-20125
07113-25105
07113-25125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

15.76 €

1 4 jours 10M5105

17.07 €

1 4 jours 10M5126.4

18.05 €

1 4 jours 12M5105

17.46 €

1 4 jours 12M5126.4

22.77 €

1 4 jours 16M6105

23.02 €

1 4 jours 16M6126.4

25.46 €

1 4 jours 20M6105

25.86 €

1 4 jours 20M6126.4

29.74 €

1 4 jours 25M6105

31.46 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme O Corps de finition de surface Surface imprégnée de diamant
Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant

Assistance technique