Insert rond lisse, Forme K (07113)

Insert rond lisse, Forme K (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-10109
07113-10129
07113-12109
07113-12129
07113-16109
07113-16129
07113-20109
07113-20129
07113-25109
07113-25129
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

8.09 €

1 4 jours 10M5105

8.21 €

1 4 jours 10M5126.4

8.58 €

1 4 jours 12M5105

8.63 €

1 4 jours 12M5126.4

9.45 €

1 4 jours 16M6105

9.56 €

1 4 jours 16M6126.4

10.47 €

1 4 jours 20M6105

10.56 €

1 4 jours 20M6126.4

11.03 €

1 4 jours 25M6105

11.14 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM Forme K Couleur principale Blanc
Matériau (surface de montage / surface de support) Pom

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique