Insert rond, Forme E (07113)

Insert rond, Forme E (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-10102
07113-10122
07113-12102
07113-12122
07113-16102
07113-16122
07113-20102
07113-20122
07113-25102
07113-25122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

9.59 €

1 4 jours 10M5105

10.03 €

1 4 jours 10M5126.4

10.16 €

1 4 jours 12M5105

10.32 €

1 4 jours 12M5126.4

11.14 €

1 4 jours 16M6105

11.32 €

1 4 jours 16M6126.4

12.41 €

1 4 jours 20M6105

12.67 €

1 4 jours 20M6126.4

13.30 €

1 4 jours 25M6105

13.70 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme E Corps de finition de surface Trempé et brillant
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable

Assistance technique