Insert rond lisse, Forme C (07113)

Insert rond lisse, Forme C (07113)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07113-10108
07113-10128
07113-12108
07113-12128
07113-16108
07113-16128
07113-20108
07113-20128
07113-25108
07113-25128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

8.46 €

1 4 jours 10M5105

8.56 €

1 4 jours 10M5126.4

8.89 €

1 4 jours 12M5105

9.01 €

1 4 jours 12M5126.4

9.72 €

1 4 jours 16M6105

9.78 €

1 4 jours 16M6126.4

10.74 €

1 4 jours 20M6105

10.82 €

1 4 jours 20M6126.4

11.36 €

1 4 jours 25M6105

11.45 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Forme C Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique