Vis à bille orientable à tête CHC inox, Forme B, bille avec plat (07101)

Vis à bille orientable à tête CHC inox, Forme B, bille avec plat (07101)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07101-20410
07101-20416
07101-20420
07101-20512
07101-20516
07101-20520
07101-20620
07101-20630
07101-20640
07101-20820
07101-20835
07101-20850
07101-21025
07101-21040
07101-21060
07101-21230
07101-21250
07101-21280
07101-21640
07101-21660
07101-21680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

6.87 €

1 4 jours 2.5M41.479.72.1433.5

6.87 €

1 4 jours 2.5M41.4715.72.1433.5

6.87 €

1 4 jours 2.5M41.4719.72.1433.5

7.05 €

1 4 jours 3M528.511.72.4544.5

7.05 €

1 4 jours 3M528.515.72.4544.5

7.05 €

1 4 jours 3M528.519.72.4544.5

7.42 €

1 4 jours 4M63.210203659

7.42 €

1 4 jours 4M63.210303659

7.49 €

1 4 jours 4M63.2104016659

9.23 €

1 4 jours 5.5M84.513203.58615

9.84 €

1 4 jours 5.5M84.513353.58615

10.61 €

1 4 jours 5.5M84.51350228615

11.37 €

1 4 jours 7M10616254.510820

11.99 €

1 4 jours 7M10616404.510820

12.50 €

1 4 jours 7M10616602810820

15.00 €

1 4 jours 8.5M127.218305121030

16.15 €

1 4 jours 8.5M127.218505121030

17.35 €

1 4 jours 8.5M127.2188044121030

25.63 €

1 4 jours 12M1610.724406161460

26.05 €

1 4 jours 12M1610.724606161460

27.99 €

1 4 jours 12M1610.7248036161460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B Type-forme Bille aplatie
Matériau du composant Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable

Assistance technique