Vis à bille orientable à tête CHC Forme F, bille avec plat à picots (07100)

Vis à bille orientable à tête CHC Forme F, bille avec plat à picots (07100)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07100-30820
07100-30835
07100-30850
07100-31025
07100-31040
07100-31060
07100-31230
07100-31250
07100-31280
07100-31640
07100-31660
07100-31680
07100-32050
07100-32080
07100-320100
07100-32460
07100-32490
07100-324120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Matériau (surface de montage / surface de support) Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Qualité L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

21.29 €

1 4 jours Noir-5.5M84.513-203.58615OuiNon0.0120

21.50 €

1 4 jours Noir-5.5M84.513-353.58615OuiNon0.0170

21.87 €

1 4 jours Noir-5.5M84.513-50228615OuiNon0.0230

24.34 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9254.510820--0.0243

24.34 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9404.510820--0.0316

24.58 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9602810820--0.0436

26.70 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.9305121030--0.0385

26.90 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.9505121030--0.0529

27.34 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.98044121030--0.0795

31.41 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.9406161460--0.0914

31.82 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.9606161460--0.1193

33.13 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.98036161460--0.1532

41.81 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-507.5201790OuiNon0.1840

42.84 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-8028201790OuiNon0.2550

44.67 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-10048201790OuiNon0.3030

54.95 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-6092419120OuiNon0.3240

60.28 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-90302419120OuiNon0.4260

62.60 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-120602419120OuiNon0.5280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Type de produit Bille avec plat Désignation Vis à bille orientable
Forme F Type-forme Bille aplatie et striée Finition 1 Avec tête
Matériau du composant Acier à roulement Composant de finition de surface Trempé et naturel Type de filetage Filetage

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique