Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B, bille avec plat (07100)

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B, bille avec plat (07100)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07100-20410
07100-20416
07100-20420
07100-20512
07100-20516
07100-20520
07100-20620
07100-20630
07100-20640
07100-20820
07100-20835
07100-20850
07100-21025
07100-21040
07100-21060
07100-21230
07100-21250
07100-21280
07100-21640
07100-21660
07100-21680
07100-22050
07100-22080
07100-220100
07100-22460
07100-22490
07100-224120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

4.31 €

1 4 jours 2.5M41.4711.72.1433.5

4.31 €

1 4 jours 2.5M41.4715.72.1433.5

4.31 €

1 4 jours 2.5M41.4719.72.1433.5

4.50 €

1 4 jours 3M528.511.72.4544.5

4.50 €

1 4 jours 3M528.515.72.4544.5

4.50 €

1 4 jours 3M528.519.72.4544.5

4.60 €

1 4 jours 4M63.210203659

4.65 €

1 4 jours 4M63.210303659

4.73 €

1 4 jours 4M63.2104016659

5.74 €

1 4 jours 5.5M84.513203.58615

5.88 €

1 4 jours 5.5M84.513353.58615

6.07 €

1 4 jours 5.5M84.51350228615

6.64 €

1 4 jours 7M10616254.510820

6.90 €

1 4 jours 7M10616404.510820

7.16 €

1 4 jours 7M10616602810820

9.30 €

1 4 jours 8.5M127.218305121030

9.65 €

1 4 jours 8.5M127.218505121030

10.42 €

1 4 jours 8.5M127.2188044121030

13.30 €

1 4 jours 12M1610.724406161460

13.95 €

1 4 jours 12M1610.724606161460

14.86 €

1 4 jours 12M1610.7248036161460

24.12 €

1 4 jours 15M2013.530507.5201790

25.20 €

1 4 jours 15M2013.5308028201790

26.45 €

1 4 jours 15M2013.53010048201790

36.10 €

1 4 jours 18M2415.8366092419120

41.03 €

1 4 jours 18M2415.83690302419120

43.17 €

1 4 jours 18M2415.836120602419120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme B Type-forme Bille aplatie
Matériau du composant Acier à roulement à billes Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Qualité 10.9

Assistance technique