Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø billes (mm) | D=filetage (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 7 | 9.9 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 7 | 15.9 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 7 | 19.9 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 8.5 | 12.1 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 8.5 | 16.1 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 8.5 | 20.1 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 10 | 20.8 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 10 | 30.8 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 10 | 40.8 | 16 | 6 | 5 | 9 | ||
4.17 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 13 | 21.2 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 13 | 36.2 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
4.29 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 13 | 51.2 | 22 | 8 | 6 | 15 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 16 | 26.7 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 16 | 41.7 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
5.51 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 16 | 61.7 | 28 | 10 | 8 | 20 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 10 | 30 | ||
8.24 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 24 | 43.3 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 24 | 63.3 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 24 | 83.3 | 36 | 16 | 14 | 60 | ||
14.99 € | 1 | 4 jours | 15 | M20 | 30 | 54.2 | 7.5 | 20 | 17 | 90 | ||
16.20 € | 1 | 4 jours | 15 | M20 | 30 | 84.2 | 28 | 20 | 17 | 90 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | 15 | M20 | 30 | 104.2 | 48 | 20 | 17 | 90 | ||
26.05 € | 1 | 4 jours | 18 | M24 | 36 | 64.7 | 9 | 24 | 19 | 120 | ||
31.19 € | 1 | 4 jours | 18 | M24 | 36 | 94.7 | 30 | 24 | 19 | 120 | ||
33.31 € | 1 | 4 jours | 18 | M24 | 36 | 124.7 | 60 | 24 | 19 | 120 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | A | Type-forme | À bille pleine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier à roulement à billes | Composant de finition de surface | Trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Qualité | 10.9 |
Configurer
Propriétés de base
Ø billes(mm)
D=filetage(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles