Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, Forme E, insert en inox avec plat, lisse (02009)

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, Forme E, insert en inox avec plat, lisse (02009)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02009-220X030
02009-220X050
02009-220X070
02009-224X040
02009-224X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

88.31 €

1 4 jours 3013M201030837K0385.10102

89.51 €

1 4 jours 5013M201050837K0385.10102

95.57 €

1 4 jours 7013M201070837K0385.10102

111.61 €

1 4 jours 4015M2412401055K0385.12102

118.47 €

1 4 jours 8015M2412801055K0385.12102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme E Matériau du composant Acier inoxydable
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique