Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme K, bille en POM avec plat, lisse (02002)

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme K, bille en POM avec plat, lisse (02002)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02002-704X012
02002-704X025
02002-705X016
02002-705X025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

44.38 €

1 4 jours 710M46124.52

45.66 €

1 4 jours 710M4625122

49.46 €

1 4 jours 1013M58.51654

50.89 €

1 4 jours 1013M58.525124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme K Matériau du composant Polyacétal
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Pom H1(mm) 1.5

Assistance technique