Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques (03161-16)

Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques (03161-16)
· Approprié à des processus d'automatisation

· Actionnement pneumatique

· Forme compacte

· Inoxydables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03161-16-0618

Référence pièce
03161-16-0618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.64 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Caoutchouc nitrile Version 1 Pneumatiques
Version 2 Avec bride B=Largeur(mm) 23 B1(mm) 17
B2(mm) 4 B3(mm) 4 B4(mm) 6
D=diamètre(mm) 6 D1(mm) M4 D2(mm) 18
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 3.3
H=Hauteur(mm) 5.5 H1(mm) 23 H2(mm) 26.5
H3(mm) 8 H4(mm) 11 H5(mm) 8
L=Longueur(mm) 27.5 L1(mm) 16 L2(mm) 12
L3(mm) 7 F=force de serrage (serrage pneumatique)(N) 40 F1=Force de retenue (à ressort)(N) 6
Force de maintien(N) 100 Pression de fonctionnement(MPa) 0.3 - 0.7

Vous vous trouvez sur la page de Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques (03161-16), le numéro d'article est le suivant: 03161-16-0618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03161-16-0618.

Assistance technique