Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0927.100 |
K0927.150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Hauteur (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Force manuelle FH (N) | N (mm) | F=Force de serrage (N) | Y max. (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | H=Largeur (mm) | X min. (mm) | M=Longueur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.19 € | 1 | 4 jours | 45 | 10 | 25,5 | 25 | 16 | 50 | 89 | 32 | 26 | 22 | 11 | 8 | 24 | M6 | 100* | 20 | 700 | 43,5 | 1,5 | 40,5 | 34,5 | 5,5 | 1 | 42 | 31,5 | 18 | 0,2500 | ||
235.28 € | 1 | 4 jours | 55 | 12 | 32 | 31 | 20 | 63 | 109 | 40 | 32 | 28 | 14 | 10 | 30,5 | M8 | 150* | 25 | 1100 | 53,6 | 1,8 | 48,6 | 41,4 | 6,6 | 1,2 | 52 | 36,4 | 22 | 0,4800 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Mini Bride Pivotante | Finition 1 | à levier à excentrique |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pivotant | Actionnement | manette | Type de fixation | alésage |
Domaines d'application | pièces brutes et usinées | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Hauteur(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Force manuelle FH(N)
N(mm)
F=Force de serrage(N)
Y max.(mm)
O(mm)
X max.(mm)
Y min.(mm)
Q(mm)
I(mm)
H=Largeur(mm)
X min.(mm)
M=Longueur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles