Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0013.410 |
K0013.412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Force manuelle FH (N) | F (kN) | D1=Diamètre (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.06 € | 1 | 4 jours | M10 | 72 | 79 | 67 | 65,1 | 12 | 13 | 10 | 25 | 40 | 19 | 130 | 6,1 | 25 | 65 | 0,4200 | ||
149.03 € | 1 | 4 jours | M12 | 88 | 96 | 82 | 80,9 | 18 | 18 | 12 | 30 | 50 | 27 | 170 | 8,7 | 32 | 80 | 0,8700 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | traité et bruni | Matériau du composant | Zinc |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | orangé pur RAL 2004 | Désignation | Vérin de Bridage | Finition 1 | à collerette |
Finition 2 | avec palier anti-friction | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Force manuelle FH(N)
F(kN)
D1=Diamètre(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles