Bride palonnier (K0835)

Bride palonnier (K0835)
· Deux pièces peuvent être serrées simultanément

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0835.08063
K0835.08080
K0835.08100
K0835.10063
K0835.10080
K0835.10100
K0835.10125
K0835.10160
K0835.12063
K0835.12080
K0835.12100
K0835.12125
K0835.12160
K0835.16080
K0835.16100
K0835.16125
K0835.16160
K0835.20100
K0835.20125
K0835.20160
K0835.20200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
E=Largeur
(mm)
Poids
(kg)

21.02 €

1 4 jours 631925192512790,1001

23.59 €

1 4 jours 802432242512790,1320

25.63 €

1 4 jours 10030403025161090,2316

21.02 €

1 4 jours 6319251925127110,0927

22.45 €

1 4 jours 80243224251610110,1628

25.63 €

1 4 jours 100304030251610110,2144

31.81 €

1 4 jours 125404540321913110,4664

35.13 €

1 4 jours 160555055321913110,6250

22.97 €

1 4 jours 63192519321610130,1609

25.33 €

1 4 jours 80243224321610130,2185

29.11 €

1 4 jours 100304030321913130,3376

33.06 €

1 4 jours 125404540321913130,4470

40.73 €

1 4 jours 160555055322515130,7776

26.73 €

1 4 jours 8027,52527,5321610170,2071

31.72 €

1 4 jours 100343234381913170,4095

35.66 €

1 4 jours 12542,54042,5381913170,5275

45.10 €

1 4 jours 160555055382515170,9027

32.19 €

1 4 jours 100343234381913210,3724

39.55 €

1 4 jours 12542,54042,5382515210,6209

45.61 €

1 4 jours 160555055382515210,8352

59.49 €

1 4 jours 20068,56368,5502515211,4990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bride de Serrage RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique