Bride coulissante (K0837)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0837.08040
K0837.08050
K0837.08063
K0837.10050
K0837.10063
K0837.10080
K0837.10100
K0837.10125
K0837.12063
K0837.12080
K0837.12100
K0837.12125
K0837.12160
K0837.16080
K0837.16100
K0837.16125
K0837.16160
K0837.20160
K0837.20200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H=Filetage Poids
(kg)

30.57 €

1 4 jours 401061691912M80,0460

32.84 €

1 4 jours 5012141691912M80,0568

36.18 €

1 4 jours 6312271691912M80,0706

35.36 €

1 4 jours 5012820112512M100,0801

38.21 €

1 4 jours 63151820112512M100,0984

46.44 €

1 4 jours 80153223112516M100,1701

50.66 €

1 4 jours 100154035112516M100,2223

58.06 €

1 4 jours 125155050112516M100,2733

48.71 €

1 4 jours 63141424133216M120,1780

52.37 €

1 4 jours 80202524133216M120,2280

61.34 €

1 4 jours 100204029133219M120,3331

69.46 €

1 4 jours 125205044133219M120,4237

77.51 €

1 4 jours 160206069133219M120,5571

61.81 €

1 4 jours 80181730173819M160,3137

75.07 €

1 4 jours 100253030173825M160,5554

84.76 €

1 4 jours 125254540173825M160,6484

96.91 €

1 4 jours 160256555173825M160,8352

109.68 €

1 4 jours 160326052215025M201,1340

125.25 €

1 4 jours 200328072215025M201,4270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bride de Serrage Finition 1 coulissant RoHS true

Assistance technique