Bride coulissante (K0838)

Bride coulissante (K0838)
· Filetage comme appui

· Utilisation possible avec des supports à bille oscillante

· Plage de réglage rallongée

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0838.08063
K0838.08080
K0838.10080
K0838.10100
K0838.10125
K0838.12100
K0838.12125
K0838.12160
K0838.16125
K0838.16160
K0838.16200
K0838.20160
K0838.20200
K0838.20250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=Force de retenue
(N)
Couple de serrage max
(Nm)
H=Filetage Poids
(kg)

31.53 €

1 4 jours 6319121936793200-800017M80,0568

34.05 €

1 4 jours 8019121953793500-860017M80,0814

35.31 €

1 4 jours 802516254510116800-1690045M100,1555

37.81 €

1 4 jours 1002516256510117300-1830045M100,1919

40.33 €

1 4 jours 1252516259010117700-1930045M100,2317

45.39 €

1 4 jours 10032192860101310200-2560080M120,2967

47.90 €

1 4 jours 12532192885101311000-2750080M120,3759

52.96 €

1 4 jours 160321928120101311600-2900080M120,4637

55.49 €

1 4 jours 12538253673121712100-30300129M160,5727

63.04 €

1 4 jours 160382536108121713200-33000129M160,7080

66.85 €

1 4 jours 200382536148121713900-34700129M160,8800

83.25 €

1 4 jours 16050254590152115000-36000183M201,0200

88.26 €

1 4 jours 200503245130152116000-37000183M201,5880

94.56 €

1 4 jours 250503245180152117000-38000183M202,0570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bride de Serrage Finition 1 coulissant RoHS true

Assistance technique