Ensemble de bridage pivotant, rotation à droite (K0912)

Ensemble de bridage pivotant, rotation à droite (K0912)
· Orientation et serrage manuels

· Actionnement manuel

· Insertion et retrait facile des pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0912.103232
K0912.104540
K0912.113232
K0912.114540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Force manuelle FH
(N)
N
(mm)
A max.
(mm)
A=Hauteur de serrage
(mm)
Finition Poignée F=Force de serrage
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Poids
(kg)

249.71 €

1 4 jours 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4rotation à droitesans poignée800--0,3067

324.62 €

1 4 jours 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1sans poignéesans poignée1200--0,6795

266.36 €

1 4 jours 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4avec poignéeavec poignée80020730,3039

343.65 €

1 4 jours 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1rotation à droiteavec poignée1200251070,6870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Bride Pivotante Finition 1 droite
Finition 2 Standard RoHS true

Assistance technique