Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Force de serrage (kN) | H Plage de serrage | Largeur de la rainure | Vis de fixation | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.48 € | 1 | 4 jours | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 25 | 0-40 | 10 | M10X100 | 0,6130 | ||
84.94 € | 1 | 4 jours | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 12 | M12X125 | 0,6860 | ||
99.58 € | 1 | 4 jours | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 12 | M12X160 | 1,5910 | ||
86.40 € | 1 | 4 jours | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 14 | M12X125 | 0,8505 | ||
102.51 € | 1 | 4 jours | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 14 | M12X160 | 1,6100 | ||
105.46 € | 1 | 4 jours | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 16 | M16X160 | 1,7980 | ||
143.50 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 55 | 0-80 | 16 | M16X200 | 2,7150 | ||
105.46 € | 1 | 4 jours | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 18 | M16X160 | 1,8180 | ||
144.98 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 55 | 0-80 | 18 | M16X200 | 3,0180 | ||
150.83 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 20 | M20X200 | 3,0180 | ||
193.32 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 70 | 0-100 | 20 | M20X250 | 4,3680 | ||
156.71 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 22 | M20X200 | 3,0600 | ||
207.95 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 70 | 0-100 | 22 | M20X250 | 4,4100 | ||
216.73 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 24 | M24X250 | 4,8950 | ||
226.99 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 28 | M24X250 | 4,9660 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | zingué | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride de Serrage | Finition 1 | réglable | Finition 2 | avec écrou en T |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Force de serrage(kN)
H Plage de serrage
Largeur de la rainure
Vis de fixation
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles